Search
Languages

Bourns Unveils its Smallest Automatically Resettable Surface Mount Mini-breaker Device

Model SW Miniature Thermal Cutoff (TCO) device is designed to provide lower current application overtemperature protection and can be used as an overtemperature sensor

RIVERSIDE, Calif., November 8, 2023 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its smallest surface mount mini-breaker TCO device. The Bourns® Model SW mini-breaker has a 4.7 mm x 2.8 mm footprint with a height of just 0.94 mm. Designed to control abnormal, excessive temperature virtually instantaneously, up to rated limits, the Model SW mini-breaker is an optimal overtemperature protection solution for a wide range of applications that include LED systems, wireless charging coils, motors, and for a variety of printed circuit board components. This new model mini-breaker can also be used as an overtemperature sensor.

The new Model SW mini-breaker complements Bourns' latest Model SD Series with features and functionality that meet lower current protection application requirements. It offers a trip temperature setting of 70 °C ±5 °C, with maximum resistance values of 5 mΩ. For wireless charging applications, this mini-breaker model can operate up to 100 V peak (AC 128 kHz). Manufactured using Bourns' highest rated corrosion resistant bimetal mechanism, this mini-breaker model is also designed to withstand humid environments.

Bourns® Model SW mini-breaker device is available now and is RoHS* compliant. For detailed product information, please see: www.bourns.com/products/mini-breakers.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.