高電流容量でありかつ非常に小型のボーンズNXシリーズは、顧客の製品サイズを小型化し、さらに高いレベルでの加熱保護の維持を実現しました。
カルフォルニア州リバーサイド 2024年3月12日 - 電源、保護、センサーソリューションを扱う電子部品の主要メーカーであり、サプライヤーであるボーンズ(Bourns, Inc.)は、本日、最新小型リセッタブルTCOデバイスのシリーズを発表しました。これは、ミニブレーカーとしても知られており、定格限界までほぼ瞬時に、過度な電流を制御するように設計されています。NX シリーズは、高さ0.94㎜、幅2.8㎜という低背でありながら高電流容量の製品です。この特徴により、携帯やウエアラブルの電子機器だけでなく、次世代のノートブックパソコンやタブレットのバッテリーセルといった、高いエネルギー密度のリチウムポリマーや角型電池の加熱保護や過電流保護のための最適なソリューションとなります。
「新しいモデルNXシリーズは、既存製品NRと製品サイズはほぼ同じですが、電流量は40%増えています。これは導電性の高い電極の材料を新たに採用するといった大幅な設計改善をしたことによるものです。」こう話すのは、ボーンズのサーマルアンドプレシジョンディビジョンの副社長であり製品技術本部長でもあるブライアン アハーン氏です。 「これらの機能により顧客の製品サイズは小さくなっても、高いレベルの加熱及び過電流保護を維持し、その製品の信頼性と安全性を高めることができるのです。」
今回発売のNXシリーズは周囲温度60℃の時、電流量は12Aから20Aであり、端子溶接のダボの有無にかかかわらず使用可能です。幅広いアプリケーションに対応する柔軟性をもったデザインにすることで、各温度帯の±5度で、 77 °C、 82 °C、85 °C 、90 °C の4つの動作温度帯を用意しました。NXシリーズは標準的なTCOデバイスと比べ、湿度の高い環境にあっても耐えうる、高耐食性のあるバイメタル素材を使用しています。
ボーンズのNXシリーズは現在販売中です。RoHSに準拠*、ハロゲンフリー**、UL 及びTUVの認証を受けております。製品の詳細は、www.bourns.com/ja/products/thermal-cutoff-devices/mini-breakersをご覧ください。
*RoHS指令 2015/863、2015 年 3 月 31 日および付録。
**Bourns下記の状況を考慮し、ハロゲンフリー製品を提供します。(a)臭素(Br)の成分は900ppmまたは以下; (b)塩素(CI)の成分は900ppmまたは以下;(c)臭素(Br)と塩素(CI)の成分は1500ppmまたは以下と判断します。