Search
Languages

接触式マルチターン

ホーム / 製品 / センサー / 位置センサー / 接触式マルチターン
Contacting Multiturn
技術仕様

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series Data Sheet Photo Package Diameter Shape Rotational Life (no load) Cycles Sealable Shaft Bushing Element Terminal Taper-Linear Linearity Resistance-Minimum Resistance-Maximum Power Rating Ganging Number of Turns MDS Design Files 工学 Buy Now
3500/3501 3500/3501 7/8 " Round 2M IP65 Metal Metal Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.2 % 50 Ω 200K Ω 2 W 2 10 3500S-L
3501H-L
Downloads 購入
(3500)

購入
(3501)
3540/3541 3540/3541 7/8 " Round 1-5M IP40 Metal Metal Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.25 % / ±10 % 100/1K Ω 100K Ω 2 W 2 10 3540S-L
3541H-L
Downloads 購入
(3540)

購入
(3541)
3543/3545 3543/3545 7/8 " Round 300/500K IP40 Metal Metal Wirewound Solder Lug/Side x ±0.25 % 20/50 Ω 50K Ω 1-1.5 W 2 3-5 3543S-L
3545S-L
購入
(3543)

購入
(3545)
3547 3547 7/8 " Round 750K/1.5M IP50 Nickel Plated Brass/Stainless Steel Brass/Bronze Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.25 % 200/1K Ω 50K/10K Ω 1 W 2 3 3547H
3547S
購入
3548 3548 7/8 " Round 1M/2.5M IP50 Nickel Plated Brass/Stainless Steel Brass/Bronze Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.25 % 200/1K Ω 50K/10K Ω 1.5 W 2 5 3548H
3548S
購入
3549 3549 7/8 " Round 2M/5M/10M IP50 Nickel Plated Brass/Stainless Steel Brass/Bronze Wirewound/Hybritron® Solder Lug/Side x ±0.2 % 100/1K Ω 100K/100K Ω 2 W 2 10 3549H
3549S
3549H-1AF
Downloads 購入
3700/3701 3700/3701 1/2 " Round 1M/4M IP40 Metal Metal Wirewound/Hybritron® Solder Lugs/Turret Lugs x ±0.25 % 1K Ω 100K Ω 1 W 10 3700S-L
3701H-L
購入
(3700)

購入
(3701)
3750/3751 3750/3751 1/2 " Round 1M/4M IP40 Metal Metal Wirewound/Hybritron® Solder Lugs/Turret Lugs x ±0.25 % 1K Ω 100K Ω 1 W 10 3750S-L
3751-L
購入
(3750)

購入
(3751)
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now