Neuigkeiten aus der innovativen Welt von Bourns
Weißbuch: Vermeiden von durch Überladungsbedingungen verursachten Schaltkreisschäden an den Bauelementen durch zuverlässigen Überstromschutz
Überstrom- und Übertemperaturbedingungen sind reale Probleme, die zu kostspieligen Ausfällen führen können. Die Notwendigkeit eines Überstromschutzes zu ignorieren, ist keine Option. Daher bleibt die Frage, wie diese Funktion eingebunden werden kann, ohne dass Einbußen beim Entwurf oder bei den Zielen hingenommen werden müssen. Im Weißbuch werden einige der neuesten Fortschritte in der Schaltkreisschutztechnologie beschrieben, die in den rückstellbaren Multifuse®-PTC-Sicherungen von Bourns enthalten sind, welche nun ein neues platzsparendes freeXpansion™-Herstellungsverfahren einbinden. Durch die Ermöglichung kleinerer Oberflächenmontage-Modulbereiche ermöglicht es die freeXpansion™-Technologie den Multifuse®-Einheiten, größere Ströme und Spannungen bei verbesserter Widerstandsfähigkeit zu schalten.

Weitere Informationen über rückstellbare Multifuse®-PTC-Sicherungen finden Sie in unserer Dokumentationsbibliothek.