Quoi de neuf dans le monde nouveau de Bourns?
Livre blanc : Une protection fiable contre les surintensités permet la prévention des dommages subis par les cartes électroniques en cas de dépassement du courant nominal.

En pratique, on n'évite pas toujours les surintensités et surchauffes susceptibles d'entraîner de coûteuses pannes. Ignorer la nécessité de se prémunir contre les surintensités n’est pas une solution. Le tout est de savoir comment intégrer cette protection sans bousculer les contraintes de réalisation ni revoir les objectifs à la baisse. Ce livre blanc présente de façon détaillée certaines des avancées récentes de la technologie de protection des circuits que l'on retrouve dans la gamme de fusibles réarmables Multifuse® de Bourns. Ils bénéficient aujourd'hui d’un nouveau processus de fabrication baptisé freeXpansion™ réduisant leur encombrement. Autorisant la réalisation de boîtiers pour montage en surface de plus petite taille, la technologie freeXpansion™ permet également aux produits Multifuse® de supporter des courants et des tensions plus élevés avec une meilleure stabilité de leur résistance.

N'hésitez pas à visiter notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez d'autres articles sur les fusibles réarmables Multifuse® PTC.