Search
Languages

非接觸式感應器 - 多轉型

首頁 / 產品 / 感測器 / 位置感應器 / 非接觸式感應器 - 多轉型
Non-Contacting Multiturn
技術規格

旋轉式控制器的功用是轉化角機械位置為電信訊號。旋轉式控制器是專為有頻繁調整需求的應用設計而生。該無轉軸設計,可應用於不同的參與機制,例如客製化轉軸、馬達控制、人機界面調整,或機械手臂的定位位置。旋轉式控制器可應用於使用者對可變輸出的控制,如頻率、速度,和音量控制。 典型的應用包括測試和測量設備、消費性電子產品、小型發動機、機器人、醫療設備。

Bourns線上產品訓練課程

 

Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials 的衝突礦產資源報告 :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Series 資料表 產品圖片 封裝 封裝直徑 密封性 止動裝置 轉軸 定額功率 端點構裝 解析度範圍 旋轉速度 旋轉壽命 固定型式 轉數 MDS 工程 工程文件
AMM20B AMM20B AMM20B_part Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 20 mm x 14 mm IP50 No Metal 5.0 Axial PC Pins 12 bits 500 RPM 50 million shaft revolutions Bushing Mount 3-16 AMM20B
Downloads
HES38U-RS485 HES38U-RS485
Hybrid Position Sensor 34 mm round IP65 No Metal 163, 840 200 RPM max. 50 million shaft revolutions Servo Mount 10 HES38U-RS485
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now
Model/Datasheet 產品照片 濕度敏感等級 MSL 焊接圖表 封裝標籤 端子 RoHS 規範證書 CofC 第三方測試報告 物質資料表 MDS China RoHS
AMM20BAMM20B_partSee Note
N/AN/Ae3PS-2
Request Report
AMM20B
China RoHS2 EFUP50 - AMM20B