Search
Languages

ESD-Entstörer ChipGuard®

prodline_esd

Bourns freut sich, die Erweiterung seines Schaltungsschutzsortiments durch eine neue MLV-Familie (Multilayer-Varistor) mit ESD-Schutz-Lösungen bekannt zu geben. Die Metalloxidtechnik von ChipGuard® bietet eine hohe Stoßstrombelastbarkeit – 20 A bei 8/20 µs – in ultrakleinem Gehäuse, z. B. vom Typ 0402.

Bourns – Online-Produktschulung

Für mehr Informationen über AECQ-200-qualifizierten Produkte bitte laden Sie Sich das Dokument Bourns Automotive Zertifikate herunter.

Herkunftsbericht für Chipguard:CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CG0805MLA
Datenblatt CG0805MLA
Bild
Verfahrenstechnik Multilayered Varistor
Betriebsspannung 5.5V, 18V
Gerätesymbol mlc_device_symbol
Anwendungen General Purpose
Normen IEC61000-4-2
RoHS-konform