Search
Languages

Metalloxidvaristoren (MOV)

Metal Oxide Varistors (MOV)

Das MOV-Produktportfolio von Bourns® umfasst radial bedrahtete Varistoren in 7, 10, 14 und 20 mm, die Schutz vor Überspannungsstößen durch Blitz, Stromkontakt und Strominduktion bieten. Die Metalloxidvaristoren bieten Varistorspannungen von 18 bis 1800 V und Vrms-Spannungen von 11 bis 1100 V. Die Vorrichtungen haben eine hohe Strombelastbarkeit, ein hohes Energieabsorptionsvermögen und schnelle Ansprechzeiten zum Schutz vor transienten Störungen im vorgegebenen Grenzbereich.

Konstruktionshinweise
Auswertungsplatine 2 RS485-Schnittstellensschutz

Herkunftsbericht für GDT, SPD, MOV :CMRT

Serie Datenblatt Bild Gerätesymbol Spannung Varistor Spannungstoleranz Varistor Max. Dauerspannung (Vrms) Max. Dauerspannung (Vdc) Bemessungsleistung Max. Ansprechzeit UL-File-Nr. RoHS-konform MDB Design Dateien
MOV-07DxxxK MOV-07DxxxK MOV07D_part mlc_device_symbol 18 V – 820 V ±10 % 11 V - 510 V 14 V - 675 V 0.25 W 25 ns UL 1449 MOV-07DxxxK
Downloads
MOV-10DxxxK MOV-10DxxxK MOV10D_part mlc_device_symbol 18 V – 820 V ±10 % 11 V - 510 V 14 V - 675 V 0.40 W 25 ns UL 1449 MOV-10DxxxK MOV-10DxxxK
Downloads
MOV-14DxxxK MOV-14DxxxK MOV14D_part mlc_device_symbol 18 V - 1800 V ±10 % 11 V - 1100 V 14 V - 1465 V 0.60 W 25 ns UL 1449 MOV-14DxxxK
Downloads
MOV-20DxxxK MOV-20DxxxK MOV20D_part mlc_device_symbol 18 V - 1800 V ±10 % 11 V - 1100 V 14 V - 1465 V 1.00 W 25 ns UL 1449 MOV-20DxxxK
Downloads