Search
Languages

Metalloxidvaristoren (MOV)

Metal Oxide Varistors (MOV)

Das MOV-Produktportfolio von Bourns® umfasst radial bedrahtete Varistoren in 7, 10, 14 und 20 mm, die Schutz vor Überspannungsstößen durch Blitz, Stromkontakt und Strominduktion bieten. Die Metalloxidvaristoren bieten Varistorspannungen von 18 bis 1800 V und Vrms-Spannungen von 11 bis 1100 V. Die Vorrichtungen haben eine hohe Strombelastbarkeit, ein hohes Energieabsorptionsvermögen und schnelle Ansprechzeiten zum Schutz vor transienten Störungen im vorgegebenen Grenzbereich.

Konstruktionshinweise
Auswertungsplatine 2 RS485-Schnittstellensschutz

Herkunftsbericht für GDT, SPD, MOV :CMRT

Serie MOV-20DxxxK
Datenblatt MOV-20DxxxK
Bild MOV20D_part
Gerätesymbol mlc_device_symbol
Spannung Varistor 18 V - 1800 V
Spannungstoleranz Varistor ±10 %
Max. Dauerspannung (Vrms) 11 V - 1100 V
Max. Dauerspannung (Vdc) 14 V - 1465 V
Bemessungsleistung 1.00 W
Max. Ansprechzeit 25 ns
UL-File-Nr. UL 1449
RoHS-konform
MDB MOV-20DxxxK