Search
Languages

Kontakt-Encoder

Contacting Encoders

Drehencoder sind ideal für den Einsatz als digitale Schalttafelsteuerungen oder Positionsgeber in einer Vielzahl von Anwendungen, in denen digitale Schaltungen verwendet werden. Diese Vorrichtungen sind in Kontakt- und in optischen Ausführungen mit verschiedenen Auflösungen erhältlich. Einige Modelle gibt es auch mit Momenttaster und Schaltsperren.

Zu den typischen Anwendungen gehören die Temperaturregelung, Drehzahlregelung, Positionserkennung, Menüauswahl und Lautstärkeregelung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometerss, Dials:CMRT

Design-Kits Bourns bietet für diese Produktlinie Design Kits an.
Serie PEC11H
Datenblatt PEC11H
Bild pec11h_part
Typ Incremental
Gehäusedurchmesser 11 mm
Abdichtbar IP40
Schaltsperren Yes
Schalter Yes
Welle Metal
Buchse Metal
Anschlusskonfiguration PC Pins
Auflösungsbereich 8 – 20 PPR
Drehgeschwindigkeit 60 rpm max.
Schaltungstechnik 10 mA @ 5 VDC
Lebensdauer Umdrehungen 100,000 cycles
RoHS-konform PEC11H