Search
Languages

Chip-Induktoren – Gleichtakt

Chip Inductors - Common Mode

Das Produktangebot von Bourns® umfasst Chip-Induktoren, Leistungsdrosseln, Chip-Beads, Chip-Bead-Arrays sowie radial und axial bedrahtete Induktoren in SMT-Ausführung. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Serie SRF4532
Datenblatt SRF4532
Bild SRF4532_part
Größe 4.5 x 3.2 x 2.8 mm
Impedanzbereich 700 - 5000 ohms
Strombereich 200 - 300 mA
Gleichstromwiderstand 0.8 - 8.9 ohms
Informationsdokumente SRF4532
Engineering View Engineering Data
×

SRF4532 Models

SRF4532-101Y
SRF4532-110Y
SRF4532-220Y
SRF4532-510Y