Search
Languages

Gleichtaktdrosseln

Common Mode Chokes

Das Produktangebot von Bourns umfasst auch Leistungsdrosseln. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Serie DR331
Datenblatt DR331
Bild dr331_part
Doppeldrossel Yes
Größe 9.0 x 6.4 mm
Induktivitätsbereich 11 µH - 4.7 mH
Impedanzbereich 200 Ω - 10K Ω
Strombereich 0.2 - 0.5 A
Informationsdokumente DR331