Search
Languages

Gleichtaktdrosseln

Common Mode Chokes

Das Produktangebot von Bourns umfasst auch Leistungsdrosseln. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Serie SRF0905
Datenblatt SRF0905
Bild SRF0905_part
Doppeldrossel
Größe 9.2 x 6.0 mm
Induktivitätsbereich 10 μH - 6.5 mH
Impedanzbereich 200 Ω - 5K Ω
Strombereich 0.3 - 1.6 A
MDS SRF0905