Search
Languages

Gleichtaktdrosseln

Common Mode Chokes

Das Produktangebot von Bourns umfasst auch Leistungsdrosseln. Diese Bauteile findet man in Anwendungen der Computer-, Kommunikations-, Instrumentierungs-, Industrie- und Medizintechnik.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Magnetics & JW Miller® :CMRT

Serie SRF1306
Datenblatt SRF1306
Bild SRF1306_part
Doppeldrossel
Größe 12.7 x 10.5 mm
Induktivitätsbereich 35 μH - 1.0 mH
Impedanzbereich 400 Ω - 2.2K Ω
Strombereich 0.35 - 2.7 A
MDS SRF1306