Search
Languages

J.W. Miller® – HF-Drosseln (THT) axial

J.W. Miller® - Through-Hole Axial Lead RF Chokes
Spezifikationen

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Bourns, Inc. im Wesentlichen alle Vermögenswerte der J.W. Miller Magnetics Division of Bell Industries, Inc. von Bell erworben hat. Das im Jahr 1924 gegründete Unternehmen J.W. Miller® Magnetics ist ein namhafter Anbieter von maßgeschneiderten und standardisierten magnetischen Komponenten für Klein- und Großserienproduktionen. Das Produktangebot umfasst eine komplette Reihe von qualitativ hochwertigen Spulen, Drosseln, Induktoren und Transformatoren in SMT- und in THT-Ausführung.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für JW Miller® Magnetic Products:CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings