Search
Languages

Leistungsinduktoren - AEC-Q200 konform für Automotive-Anwendungen

Home / Produkte / Magnetische Produkte / Leistungsinduktoren - AEC-Q200 qualifiziert für Automotive-Anwendungen
Power Inductors - AEC-Q200 Qualified for Automotive Applications
Spezifikationen

Für mehr Informationen über AEC-Q200-konform Produkte bitte laden Sie Sich das Dokument Bourns Automotive Zertifikate herunter.

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Konfliktineralstoffherkunftsbericht für Leistungsinduktoren: CFSI_CMRT4-01

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings