Search
Languages

Leistungsinduktoren – SMD Doppelwicklung, geschirmt

Power Inductors - SMD Dual-Winding Shielded
Spezifikationen

Das Produktangebot von Bourns® umfasst geschirmte SMD-Leistungsinduktoren mit Doppelwicklung. Diese Komponenten werden in der SEPIC-Topologie sowie in der Stromversorgung von Kommunikationsgeräten, Notebooks, Desktop-Computern, Servern, LCDs, Flachbildschirmen, indirekten Beleuchtungen, Camcordern, HD-TVs und Fahrzeug-Audiosystemen verwendet.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Power Inductors :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Inductance (μH) min
0
max
120,000
Current Rating (A) min
0.0005
max
70
Current Saturation (A) min
0.0003
max
118
DCR (Ohms) min
0
max
484
Height (mm) min
0
max
54
Length (mm) min
0
max
54
Width (mm) min
0
max
38.1
Material Core
Shielding
Ratings