Search
Languages

Kontaktloser Singleturn-Geber

Home / Produkte / Sensoren / Positions-Sensoren / Kontaktloser Singleturn-Geber
Non-Contacting Single-turn
Spezifikationen

Ein Drehpositionssensor wandelt die mechanische Winkelposition in ein elektrisches Signal um. Drehpositionssensoren sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Dank der wellenlosen Konstruktion sind verschiedene Einsatzmechanismen möglich, z. B. maßgeschneiderte Wellen, Motorsteuerungen, Einstellvorrichtungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen oder Positionsgeber für mechanische Arme. Drehpositionssensoren eignen sich für Anwendungen, in denen der Benutzer eine variable Ausgabe wie eine Frequenz, Geschwindigkeit oder Lautstärke regeln soll. Zu den typischen Anwendungen gehören Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik, Kleinmotoren, Robotik und medizinische Geräte. Die AMS22S-Serie setzt auf Hall-Effect-Magnettechnik zur Erfassung der Drehposition.

Bourns – Online-Produktschulung

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Typ Gehäusedurchmesser Abdichtbar Schaltsperren Schalter Welle Buchse Anschluss Auflösungsbereich Drehgeschwindigkeit Lebensdauer Umdrehungen Montageart Anz. Umdrehungen Nennleistung MDS Ingenieurwesen Design Dateien
AMS22B AMS22B AMS22B_part Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 22 mm round IP50 No No Metal Metal 12 bits 500 RPM 50 million shaft revolutions Bushing Mount 1, Continuous 5 AMS22B
Downloads
AMS22S AMS22S AMS22S_part Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 22 mm round IP50 No No Metal 12 bits 200 RPM 50 million shaft revolutions Servo Mount 1, Continuous 5 AMS22S
Downloads
AMS22U AMS22U AMS22U_part Non-Contacting Analog Rotary Position Sensor 22 mm round IP50 No No Metal 12 bits 1000 RPM 100 million shaft revolutions Servo Mount 1, Continuous 5 AMS22U
EMS22A EMS22A EMS22_part Non-Contacting Absolute Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal 1024 states Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions Bushing or Servo Mount 1, Continuous 3.3 or 5 EMS22x
Downloads
EMS22D EMS22D EMS22_part Non-Contacting Direction/Step Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal 64, 128, 256 and 512 PPR Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions Bushing or Servo Mount 1, Continuous 3.3 or 5 EMS22x
EMS22P EMS22P EMS22_part Non-Contacting PWM Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal 1024 states Up to 10,000 RPM 100 million and 50 million shaft revolutions Bushing or Servo Mount 1, Continuous 3.3 or 5 EMS22x
EMS22Q EMS22Q EMS22_part Non-Contacting Incremental Encoder 21 mm x 16 mm IP65 No No Metal Metal 32, 64, 128 and 256 PPR Up to 10,000 rpm 100 million and 50 million shaft revolutions Bushing or Servo Mount 1, Continuous 3.3 or 5 EMS22x
Downloads
DMS22B DMS22B
Non-Contacting Feedback Rotary Sensor with SSI Output 22 mm round IP50 No No Metal Metal 12 bits 120 RPM max. 50 million shaft revolutions Bushing Mount 1, Continuous 4.5 Min., 5 Typ., 5.5 Max. DMS22B
Mounting
Resistance
Watts
Linearity %
Elec. Angle
PART NUMBERMountingResistanceWattsLinearity %Elec. AnglePackagingShaft Dia.Rotational LifeEngineeringBuy Now