Search
Languages

Kommerzielle Frontplatten-Potentiometer

dataprodline_potentiometers_pot_rot

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden.

Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte. Die Umdrehungszähler sind für den Einsatz mit Präzisions-Drehpotentiometern oder anderen Arten von Schalttafelsteuerungen, die einen Umdrehungszähler oder eine Einstellvorrichtung/-sicherung benötigen, konzipiert.

Diese Komponenten sind für verschiedene Wellengrößen in digitalen oder analogen Ausleseanwendungen erhältlich. Zu den typischen Anwendungen gehören Netzteile, Oszilloskope, medizinische Geräte und Ausrüstungen für die Industrieautomatisierung.

Design-Kits

Bourns bietet für diese Produktlinie Design Kits an.

Dokumentation

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie PDB241-SOTL Sean Silas Signature Series
Datenblatt PDB241-SOTL Sean Silas Signature Series
Bild SSSS_part
Gehäusedurchmesser 24 mm
Form Round
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP30
Schaltsperren
Welle Metal
Wellenende Knurled, Plain
Buchse Metal
Element Carbon
Anschluss Solder Lugs
Charakteristik Linear
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 500K
Max. Widerstandsbereich Ohm 500K
Leistung Linear 0.25 watts
Leistung Audio 0.25 watts
Lebensdauer Umdrehungen (Nulllast) 15K
Opt. Mehrfach 1
Informationsdokumente PDB241-GTR
Design Dateien