Search
Languages

Industrielle Frontplatten-Potentiometer

Industrial Panel Controls

Schalttafelsteuerungen sind für Anwendungen vorgesehen, die in der Regel häufige Einstellungen erfordern. Es sind sowohl Dreh- als auch Schiebe-Versionen erhältlich. Einige Elemente enthalten Kohlenstoff, Cermet und leitfähigen Kunststoff. Diese Vorrichtungen sind in verschiedenen Größen und Welle-Buchse-Kombinationen erhältlich. Einige Modelle können optional mit Drehschalter ausgestattet und versiegelt werden. Zu den typischen Anwendungen gehören Audiomischpulte, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik und medizinische Geräte.

Die Charakteristiken und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

 

Serie 91-95
Datenblatt 91-95
Bild 91_95_part
Gehäusedurchmesser 5/8 "
Form Square
Anz. Umdrehungen 1
Abdichtbar IP40
Schaltsperren
Welle Metal/Plastic
Wellenfarbe Blue
Buchse Metal/Unthreaded Plastic
Element Conductive Plastic/Cermet
Anschluss PC Pins/J-hooks/Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Charakteristik CW Audio x
Charakteristik CCW Audio x
Standard-Widerstandstoleranz ±5 %, ±10 %, ±20 %
Min. Widerstandsbereich Ohm 100
Max. Widerstandsbereich Ohm 1M
Leistung Linear 0.5-2 watts
Leistung Audio 0.25-1 watt
Opt. Schalter
Opt. Mehrfach 2
Informationsdokumente 91-94 Series CP