Search
Languages

Präzisionspotis Multiturn

Precision Pots Multiturn

Präzisionspotentiometer eignen sich für Anwendungen, in denen es auf Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Komponenten sind in Ausführungen aus leitfähigem Kunststoff, mit Drahtwicklungs- oder Hybritron®-Technik und in verschiedenen Größen erhältlich. Es gibt Singleturn- und Multiturn-Modelle. Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung linearer Wege und die Erfassung von Winkeln und Rotationen in Fertigungseinrichtungen, industriellen Prüf- und Messgeräten und medizinischen Geräten.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Serie 3548
Datenblatt 3548
Bild 3549_bushing_part
Gehäusedurchmesser 7/8 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen 1M/2.5M
Anz. Umdrehungen 5
Abdichtbar IP50
Schaltsperren
Welle Nickel Plated Brass/Stainless Steel
Buchse Brass/Bronze
Element Wirewound/Hybritron®
Anschluss Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.25 %
Min. Widerstand 200/1K ohms
Max. Widerstand 50K/10K ohms
Nennleistung 1.5 watts
Mehrfachanordnung 2
Informationsdokumente 3548H
3548S
Design Dateien