Search
Languages

Präzisionspotis Multiturn

Precision Pots Multiturn

Präzisionspotentiometer eignen sich für Anwendungen, in denen es auf Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Komponenten sind in Ausführungen aus leitfähigem Kunststoff, mit Drahtwicklungs- oder Hybritron®-Technik und in verschiedenen Größen erhältlich. Es gibt Singleturn- und Multiturn-Modelle. Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung linearer Wege und die Erfassung von Winkeln und Rotationen in Fertigungseinrichtungen, industriellen Prüf- und Messgeräten und medizinischen Geräten.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Serie 3610
Datenblatt 3610
Bild 3610_part
Gehäusedurchmesser 7/8 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen 50K
Anz. Umdrehungen 10
Abdichtbar IP60
Schaltsperren
Welle Digital Clock Face
Buchse Digital Clock Face
Element Wirewound
Anschluss J-Hook/Rear
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.5 %
Min. Widerstand 100 ohms
Max. Widerstand 100K ohms
Nennleistung 1.5 watts
Mehrfachanordnung
Informationsdokumente