Search
Languages

Präzisionspotis Multiturn

Precision Pots Multiturn

Präzisionspotentiometer eignen sich für Anwendungen, in denen es auf Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Komponenten sind in Ausführungen aus leitfähigem Kunststoff, mit Drahtwicklungs- oder Hybritron®-Technik und in verschiedenen Größen erhältlich. Es gibt Singleturn- und Multiturn-Modelle. Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung linearer Wege und die Erfassung von Winkeln und Rotationen in Fertigungseinrichtungen, industriellen Prüf- und Messgeräten und medizinischen Geräten.

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Serie 3750/3751
Datenblatt 3750/3751
Bild 3750_part
Gehäusedurchmesser 1/2 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen 1M/4M
Anz. Umdrehungen 10
Abdichtbar IP40
Schaltsperren
Welle Metal
Buchse Metal
Element Wirewound/Hybritron®
Anschluss Solder Lugs/Turret Lugs
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.25 %
Min. Widerstand 1K ohms
Max. Widerstand 100K ohms
Nennleistung 1 watt
Mehrfachanordnung
Informationsdokumente 3750S-L
3751-L
Engineering
Design Dateien