Search
Languages

Präzisionspotis Singleturn

Precision Pots Single-turn

Präzisionspotentiometer eignen sich für Anwendungen, in denen es auf Genauigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit ankommt. Diese Komponenten sind in Ausführungen aus leitfähigem Kunststoff, mit Drahtwicklungs- oder Hybritron®-Technik und in verschiedenen Größen erhältlich. Es gibt Singleturn- und Multiturn-Modelle.

Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung linearer Wege und die Erfassung von Winkeln und Rotationen in Fertigungseinrichtungen, industriellen Prüf- und Messgeräten und medizinischen Geräten.

 

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Serie 6638
Datenblatt 6638
Bild 6638_part
Gehäusedurchmesser 7/8 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen 20M
Anz. Umdrehungen 1 (Continuous Mechanical Rotation)
Abdichtbar IP40
Welle Metal Ball Bearing
Buchse Metal
Element Conductive Plastic
Anschluss Turret Lug/Rear
Charakteristik Linear x
Linearität ±1 %
Min. Widerstand 1K ohms
Max. Widerstand 100K ohms
Nennleistung 1 watt
Mehrfachanordnung
Informationsdokumente 6638S
Design Dateien