Search
Languages

Chip-Widerstand-Arrays

Chip Resistor Arrays

Bourns bietet eine große Auswahl an Standard-Widerstandswerten in mehreren gängigen Größen. Chip-Arrays erfordern weniger Platz und die Komponenten und sind kostengünstiger. Neben den isolierten und busverbundenen Standardkonfigurationen sind auch mehrere Hochgeschwindigkeits-Anschluss-Chip-Arrays für den Einsatz in FPGAs entweder über LVDS oder LVPCL erhältlich.

Zu den typischen Anwendungen gehören: Spielzeug, Handys und Konsumgüter.

Bitte sehen Sie sich unsere Tabelle der Standardwerte (E-Tabelle) an.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

 

Serie Datenblatt Bild Widerstandsbereich Toleranz Temperaturkoeffizient Leistung pro Widerstand Informationsdokumente Engineering Design Dateien
CAT10A CAT10A cat10_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±300 ppm/°C 0.063 W CAT10A-J2LF
CAT10A-J4LF
Downloads
CAT16A CAT16A cat10_part 10 ohms to 1 megohm ±1 %;
±5 %
±200 ppm/°C,
±400 ppm/°C
0.063 W CAT16A-4LF
Downloads
CAY10A CAY10A cat10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±250 ppm/°C,
±500 ppm/°C
0.063 W CAY10A-J2LF
CAY10A-J4LF
Downloads
CAY10A-AS CAY10A-AS cay10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±250 ppm/°C,
±500 ppm/°C
0.063 W CAY10A-J2AS
CAY10A-J4AS
Downloads
CAY16A CAY16A cat10_part 3 ohms to 1 megohm ±1 %;
±5 %
±200 ppm/°C,
±400 ppm/°C
0.063 W CAY16A-4LF
Downloads
CAY16A-AS CAY16A-AS cay10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C,
±400 ppm/°C
0.063 W CAY16A-J4AS
Downloads
CAY06-J-AS CAY06-J-AS CAY06-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.031 W CAY06-J2AS
CAY06-J4AS
Downloads
CAY10-J CAY10-J cay_10_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±500 ppm/°C, ±200 ppm/°C 0.0625 W CAY10-J2
CAY10-J4
Downloads
CAY10-J-AS CAY10-J-AS CAY10-J4AS_part 3 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm to ±500 ppm/°C 0.063 W CAY10-J2AS
CAY10-J4AS
Downloads
CAT10-J CAT10-J cat10_part_photo 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT10-J
Downloads
CAY 16-F CAY 16-F CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±1 % ±200 ppm 0.0625 W CAY 16-F2
CAY 16-F4
Downloads
CAY16-J CAY16-J CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAY16-J2
CAY16-J4
CAY16-J8
Downloads
CAY16-J-AS CAY16-J-AS CAY16-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm 0.063 W CAY16-J4AS
Downloads
CAT16-F CAT16-F CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-F2
CAT16-F4
Downloads
CAT16-J-AS CAT16-J-AS CAT16-J4AS_part 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm 0.063 W CAT16-J2AS
CAT16-J4AS
Downloads
CAT16-J CAT16-J CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-J2
CAT16-J4
CAT16-J8
Downloads
CAY17-J CAY17-J CAY-17main CAY17-JA: 10 ohms to 100K ohms; CAY17-JB: 10 ohms to 43K ohms ±5 % ±250 ppm/°C 0.0625 W CAY17-J
Downloads
CAT25-J CAT25-J CAT-103main 10 ohms to 1 megohm ±5 % ±200 ppm/°C 0.062 W CAT25-J
Downloads
CAT16-LV2F6 CAT16-LV2F6 cat16_f6_dot_part_photo R1 = 165 ohms; R2 = 140 ohms ±1% ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-LV2F6
Downloads
CAT16-LV4F12 CAT16-LV4F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 165 ohms; R2 = 140 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-LV4F12
Downloads
CAT16-PC2F6 CAT16-PC2F6 cat16_f6_dot_part_photo R1 = 100 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC2F6
Downloads
CAT16-PC4F12 CAT16-PC4F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 100 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC4F12
Downloads
CAT16-PC5F12 CAT16-PC5F12 cat16_f12_dot_part_photo R1 = 70 ohms; R2 = 187 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PC5F12
Downloads
CAT16-PT2F2 CAT16-PT2F2 lv2pc2pt2 R1 = 100 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PT2F2
Downloads
CAT16-PT4F4 CAT16-PT4F4 lv4pc4pt4 R1 = 100 ohms ±1 % ±200 ppm/°C 0.0625 W CAT16-PT4F4
Downloads