Search
Languages

Strommess-, Impulsleistungs- & Hochleistungswiderstände

prodline_current_sense_resistors
 

Zu den typischen Anwendungen gehören: Überspannungsschutz und Stromerfassung im Bereich Stromversorgung und elektrische Motorsteuerung, z. B. bei Elektroschweißmaschinen, Heizgeräten, Servolenkanlagen und vielem mehr.

  • Strommesswiderstände
  • Impulsleistungswiderstände
  • Hochleistungswiderstände
Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Bourns – Online-Produktschulung

Produktvideo PWR220

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

 

Serie CRL2512
Datenblatt CRL2512
Bild crl_2512
Widerstandsbereich .01 to 9.1 ohms
Toleranz 1 %/5 %
Temperaturkoeffizient ±200 ppm/±600 ppm
Leistung (Watt)
Leistung pro Widerstand 1 W
Gehäuse
Profil/Gehäusestil
Physikalische Konfiguration Chip
Material Thick Film
Widerstandsbereich (Ohm)
Informationsdokumente CRL2512