Search
Languages

Hochleistungswiderstände

Serie PWR220T-20
Datenblatt PWR220T-20
Bild PWR220T_part
Toleranz 1 %, 5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
Leistung pro Widerstand 20 W
Gehäuse TO-220
Profil/Gehäusestil 10.1 x 14.63 x 4.5 mm
Physikalische Konfiguration Radial Through-hole
Material Thick Film
Widerstandsbereich (Ohm) 0.5 to 130K
Informationsdokumente PWR220T-20