Search
Languages

Hochleistungswiderstände

Serie PWR221T-50
Datenblatt PWR221T-50
Bild PWR221T-50_part
Toleranz 1 %, 5 %
Temperaturkoeffizient ±100/±300/±600 ppm
Leistung pro Widerstand 50 W
Gehäuse TO-220
Profil/Gehäusestil 10.41 x 16.26 x 3.18 mm
Physikalische Konfiguration Radial Through-Hole
Material Thick Film
Widerstandsbereich (Ohm) 0.02 to 130K
Informationsdokumente PWR221T-50