Search
Languages

Hochleistungswiderstände

Serie PWR247T-100
Datenblatt PWR247T-100
Bild PWR247T-100_part
Toleranz 1 %, 5 %
Temperaturkoeffizient ±100 /±200/±600 ppm
Leistung pro Widerstand 100 W
Gehäuse TO-247
Profil/Gehäusestil 15.75 x 20.7 x 4.95 mm
Physikalische Konfiguration Radial Through-hole
Material Thick Film
Widerstandsbereich (Ohm) 0.05 to 1M
Informationsdokumente PWR247T-100