Search
Languages

Netzwerke

Home / Produkte / Widerstandsprodukte / ​Dickfilm-Widerstandsnetzwerke
Standard Thick Film Networks
Spezifikationen

Die Widerstandsnetzwerke von Bourns® eignen sich besonders gut für Anwendungen mit geringem Platzangebot; sie überzeugen durch kleinere Maße, reduzierte Kosten und sorgen für mehr Platinenausbeute und Zuverlässigkeit durch Senkung des Bauteilbedarfs. Es sind Dickfilm-Widerstandsnetzwerke in einer Vielzahl von Konfigurationsgrößen und Standardschaltungen verfügbar, in SMT- oder THT-Ausführung erhältlich.

Typische Anwendungen: PC-Telefon-Technik, Telekommunikation-Prüfgeräte, Satellitentechnik, optische Netzwerke und Spracherkennung.

Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

Dünnfilm-Widerstandsnetzwerke auf Silizium finden Sie hier.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us
Serie Datenblatt Bild Widerstandsbereich Widerstandstoleranz Maximale Betriebsspannung Temperaturkoeffizient des Widerstands TCR-Tracking MDS Ingenieurwesen Design Dateien
4100R Series 4100R Series 4116r_part 10 Ω to 10 MΩ 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4108R
4114R
4116R
4118R
4120R
Downloads
4300H Series 4300H Series 4310H_part 10 Ω to 10 MΩ 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4304H
4306H
4308H
4310H
Downloads
4300M Series 4300M Series 4310M_part 10 Ω to 10 MΩ 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4304M
4306M
4308M
4310M
Downloads
4300R Series 4300R Series 4311R_part 10 Ω to 10 MΩ 0,5%; 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4306R
4308R
4309R
4310R
4311R
Downloads
4400P Series 4400P Series 4416P_part 10 Ω to 2.2 MΩ 0,5%; 1%; 2% 50 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4416P
4420P
Downloads
4600H 4600H 4600H 10 Ω to 10 MΩ 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4604H
4605H
4606H
4607H
4608H
4609H
4610H
4611H
4612H
4613H
4614H
Downloads
4600M 4600M 4600M 10 Ω to 10 MΩ 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4604M
4605M
4606M
4607M
4608M
4609M
4610M
4611M
4612M
4613M
4614M
Downloads
4600X 4600X 4600X 10 Ω to 10 MΩ 1%; 2% 100 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values 4604X
4605X
4606X
4607X
4608X
4609X
4610X
4611X
4612X
4613X
4614X
Downloads
4800P Series 4800P Series 4816P_part 10 Ω to 2.2 MΩ 0,5%; 1%; 2% 50 V ±100 ppm / ±250 ppm 50 ppm/°C maximum, equal values; 100 ppm/°C 50 W and above 4814P
4816P
4818P
4820P
Downloads
R/2R R/2R r2r_part 100 Ω to 1 MΩ ±2 % ±100 ppm/°C Seeking
Resistance (Ω) min
0
max
20000000
Rated Power (Watts)
Tolerance (%)
Size (inch)
TCR (ppm/°C)
Resistive Material