Search
Languages

​Dickfilm-Widerstandsnetzwerke

Standard Thick Film Networks

Die Widerstands- und Kondensatornetzwerke von Bourns® eignen sich besonders gut für Anwendungen mit geringem Platzangebot; sie überzeugen durch kleinere Maße, reduzierte Kosten und sorgen für mehr Platinenausbeute und Zuverlässigkeit durch Senkung des Bauteilbedarfs. Es sind Dickfilm-Widerstandsnetzwerke in einer Vielzahl von Konfigurationsgrößen und Standardschaltungen verfügbar. Präzisionsdünnfilm-auf-Keramik-Netzwerke bieten hochpräzise Widerstandswerte von 0,1 %, 0,5 % und 1 %. RC-Netzwerke reduzieren Anschlussrauschen und sind in SMT- oder THT-Ausführung erhältlich.

Typische Anwendungen: PC-Telefon-Technik, Telekommunikation-Prüfgeräte, Satellitentechnik, optische Netzwerke und Spracherkennung.

Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

Dünnfilm-Widerstandsnetzwerke auf Silizium finden Sie hier.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 4100R Series
Datenblatt 4100R Series
Bild 4116r_part
Widerstandsbereich 10 ohms to 10 megohms
Widerstandstoleranz 0,5%; 1%; 2%
Maximale Betriebsspannung 100 V
Temperaturkoeffizient des Widerstands ±100 ppm / ±250 ppm
TCR-Tracking 50 ppm/°C maximum, equal values
RoHS-konform 4108R
4114R
4116R
4118R
4120R