Search
Languages

​Dickfilm-Widerstandsnetzwerke

Standard Thick Film Networks

Die Widerstands- und Kondensatornetzwerke von Bourns® eignen sich besonders gut für Anwendungen mit geringem Platzangebot; sie überzeugen durch kleinere Maße, reduzierte Kosten und sorgen für mehr Platinenausbeute und Zuverlässigkeit durch Senkung des Bauteilbedarfs. Es sind Dickfilm-Widerstandsnetzwerke in einer Vielzahl von Konfigurationsgrößen und Standardschaltungen verfügbar. Präzisionsdünnfilm-auf-Keramik-Netzwerke bieten hochpräzise Widerstandswerte von 0,1 %, 0,5 % und 1 %. RC-Netzwerke reduzieren Anschlussrauschen und sind in SMT- oder THT-Ausführung erhältlich.

Typische Anwendungen: PC-Telefon-Technik, Telekommunikation-Prüfgeräte, Satellitentechnik, optische Netzwerke und Spracherkennung.

Die Anwendungsbeschreibungen und weitere Dokumente finden Sie in unserer Bibliothek.

Überblick Widerstandsprodukte von Bourns®

Dünnfilm-Widerstandsnetzwerke auf Silizium finden Sie hier.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie 4600X
Datenblatt 4600X
Bild 4600X
Widerstandsbereich 10 ohms to 10 megohms
Widerstandstoleranz 1%; 2%
Maximale Betriebsspannung 100 V
Temperaturkoeffizient des Widerstands ±100 ppm / ±250 ppm
TCR-Tracking 50 ppm/°C maximum, equal values
RoHS-konform 4604X
4605X
4606X
4607X
4608X
4609X
4610X
4611X
4612X
4613X
4614X