Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CHV0805
Datenblatt CHV0805
Bild Chip Resistor CHV Series
Widerstandsbereich 100 kΩ to 22 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 0.125
Informationsdokumente CHV2512