Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CMP0603
Datenblatt CMP0603
Bild cmp_part
Widerstandsbereich 10 Ω to 1 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 0.25 W
Informationsdokumente CMP0603