Search
Languages

Thick Film Chip Resistors

Serie CR01005-AS
Datenblatt CR01005-AS
Bild CR01005-AS_part
Widerstandsbereich 10 Ω to 1 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±200 ppm
±250 ppm
Leistung pro Widerstand 0.03 W
Informationsdokumente CR01005-AS