Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CR0201
Datenblatt CR0201
Bild CRxxxxx_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 10 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient -200 to +600 ppm
±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
Leistung pro Widerstand .05 W
Informationsdokumente CR0201