Search
Languages

Thick Film Chip Resistors

Serie CR0402-AS
Datenblatt CR0402-AS
Bild CR01005-AS_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 10 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±200 ppm
±250 ppm
Leistung pro Widerstand 0.063 W
Informationsdokumente CR0402-AS