Search
Languages

Thick Film Chip Resistors

Serie CR2010A-AS
Datenblatt CR2010A-AS
Bild CR2010A-AS_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 20 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient -200 to +600 ppm
±100 ppm
±200 ppm
±400 ppm
Leistung pro Widerstand 0.5 W
Informationsdokumente CR2010A-AS