Search
Languages

Thick Film Chip Resistors

Serie CRM0805
Datenblatt CRM0805
Bild CRM0805_part
Widerstandsbereich 47 mΩ to 1 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 0.25 W
Informationsdokumente CRM0805