Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CRM2010
Datenblatt CRM2010
Bild CRM0805_part
Widerstandsbereich 47 mΩ to 1 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 1.0 W
Informationsdokumente CRM2010