Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CRM2512A
Datenblatt CRM2512A
Bild CRM-A_part
Widerstandsbereich 50 mΩ to 1 MΩ
Toleranz 0.5 %
1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
±250 ppm
Leistung pro Widerstand 2 W
Informationsdokumente CRM2512A