Search
Languages

Thick Film Chip Resistors

Serie CRS0805A
Datenblatt CRS0805A
Bild CRS-A_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 1 MΩ
Toleranz 1 %
 5 % 
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 0.25 W
Informationsdokumente CRS0805A