Search
Languages

Dickschicht-Chip-Widerstände

Obsolete Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind verfügbar, werden jedoch nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Serie CRS1206A
Datenblatt CRS1206A
Bild CRS-A_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 1 MΩ
Toleranz 1 %
 5 % 
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±150 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 0.5 W
Informationsdokumente CRS1206A