Search
Languages

Thick Film Chip Resistors

Serie CRS2512
Datenblatt CRS2512
Bild CRS0805_part
Widerstandsbereich 1 Ω to 1 MΩ
Toleranz 1 %
5 %
Temperaturkoeffizient ±100 ppm
±200 ppm
Leistung pro Widerstand 2 W
Informationsdokumente CRS2512