Search
Languages

Kontakt-Multiturn-Geber

Contacting Multiturn

Konfliktmineralien- Herkunftsbericht für Sensors, Panel Controls, Encoders, Precision Potentiometers, Dials :CMRT

Serie 3543/3545
Datenblatt 3543/3545
Bild 3543_part
Gehäusedurchmesser 7/8 "
Form Round
Lebensdauer Umdrehungen (Nulllast) 300/500K
Abdichtbar IP40
Welle Metal
Buchse Metal
Element Wirewound
Anschluss Solder Lug/Side
Charakteristik Linear x
Linearität ±0.25 %
Min. Widerstand 20/50 ohms
Max. Widerstand 50K ohms
Nennleistung 1-1.5 watts
Mehrfachanordnung 2
Anz. Umdrehungen 3-5
MDS 3543S-L
3545S-L
Ingenieurwesen
Design Dateien