Search
Languages

Drehschalter

Rotary Switches

Die Bourns®-Schalter sind niederohmige Schwachstrom-Signalpegelvorrichtungen zum Umschalten, für den Betrieb oder die Programmierung. Schlüsselschalter und Tastschalter sind Druck-/Tastvorrichtungen. Drehschalter sind Vorrichtungen mit einpoligen Umschaltkontakten.

Schalter werden zum Beispiel in der Messtechnik, der Kfz-Technik, bei industriellen Steuerungen, Kommunikationsgeräten, Computern, Alarmanlagen, Pagern sowie bei elektrischen und audiovisuellen Geräten eingesetzt.

Bourns bietet für diese Produktlinie ein Design-Kit.

Serie 7829
Datenblatt 7829
Bild 7829
Funktion Rotary
Montage Leaded
Versiegelt oder offen Sealed
Größe (mm) 6 mm
Betätigung (von oben oder von der Seite) Top, Side
Klemmenausführungen H,S
RoHS-konform 7829H
7829S
Engineering View Engineering Data
×

7829 Models

7829H-1-023
7829H-1-023LF
7829H-1-051
7829H-1-051LF
7829H-SW9-023
7829S-1-023
7829S-1-051
Design Dateien