Search
Languages

ChipGuard® ESD サプレッサ

prodline_esd

Bourns の回路保護ポートフォリオに、ESD(静電気敏感性デバイス)保護製品の新しい MLV(マルチレイヤーバリスタ)ファミリーが加わりました。ChipGuard® ESD サプレッサの金属酸化技術は、たとえば、超小 0402 型のパッケージにおいて、8/20 µs 時 20A の高いインパルス電流耐量をもたらします。AECQ-200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストをダウンロードしてください。詳細は、当社の Bourns オンライン製品トレーニングモジュールをご覧ください。

ChipGuard® デバイスの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

旧式この記号が付いた製品は、新規設計用にはお勧めしませんが、現在入手は可能です。

サンプル請求へのクイックリンク: request_sample_ja
Series CG0402MLC/ CG0603MLC
Data Sheet CG0402MLC/ CG0603MLC
Photo
Technology Thin Film Polymer
Working Voltage 3.3V, 5V, 12V, 24V
Device Symbol mlc_device_symbol
Applications USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4, DVI or IEEE1394
Standards IEC61000-4-2
MDS CG0603MLC-xxE
CG0603MLC-xxLE
Design Files Downloads
工学
Buy Now 購入
(CG0402MLC)

購入
(CG0603MLC)