Search
Languages

ChipGuard® ESD サプレッサ

ホーム / 製品 / 回路保護 / ChipGuard® ESD サプレッサ
prodline_esd
技術仕様

Bourns の回路保護ポートフォリオに、ESD(静電気敏感性デバイス)保護製品の新しい MLV(マルチレイヤーバリスタ)ファミリーが加わりました。ChipGuard® ESD サプレッサの金属酸化技術は、たとえば、超小 0402 型のパッケージにおいて、8/20 µs 時 20A の高いインパルス電流耐量をもたらします。AECQ-200 規格対応製品に関する詳細は、Bourns 車載認定書リストをダウンロードしてください。詳細は、当社の Bourns オンライン製品トレーニングモジュールをご覧ください。

ChipGuard® デバイスの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

旧式この記号が付いた製品は、新規設計用にはお勧めしませんが、現在入手は可能です。

サンプル請求へのクイックリンク: request_sample_ja
Product Series
Parametric Table
RoHS Files
Collateral
Videos
Request Samples
Contact Us

  Specifications

  Design Files

Max. Working Voltage (DC) min
3
max
56
Max. Clamping Voltage @1A (V) min
24
max
150
Max. Surge Current (8/20us pulse shape - Imax) (A) min
2
max
200
 Not Specified Check this box to include products for which a Max. Surge Current rating is not specifically called out on the data sheet
Typical/Max. Capacitance (pF) min
0
max
840
Min. ESD Air Discharge (kV)
Min. ESD Contact Dischage (kV)
Body Size (SMD/EIA)
Automotive Compliance
Min. Operating Temperature (°C)
Max. Operating Temperature (°C)
Packaging
Technology
モデル/データシート 写真 MSL はんだ付けプロファイル 梱包ラベル 端子 適合証明書 サードパーティテストレポート MDS 中国版 RoHS
CGA0603MLA/CGA0805MLA/CGA1206MLA AutomotiveCGA-MLA_partSMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG1
Request Report
CGA0603MLA
CGA0805MLA
CGA1206MLA
China RoHS2 EFUP50 - CG ESD
CGA0402MLC/CGA0603MLC Automotive1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CGA0402MLC
CGA0603MLC
China RoHS2 - CG ESD
CG0201MLA1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG0201MLA
China RoHS2 - CG ESD
CGxxxxMLA Series1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG0402MLA, D, E
CG0603MLA, D, E
China RoHS2 EFUP50 - CG ESD
MLCml0603_part1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG0402MLC
CG0603MLC
China RoHS2 - CG ESD
CG1206MLC1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG1206MLC
China RoHS2 EFUP50 - CG ESD
MLDml0402_part1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG0402MLA, D, E
CG0603MLA, D, E
China RoHS2 EFUP50 - CG ESD
CGxxxxMLE Series1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG0402MLA, D, E
CG0603MLA, D, E
China RoHS2 EFUP50 - CG ESD
MLU1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG0402MLU
CG0603MLU
China RoHS2 - CG ESD
CG0603MLC-05E/ CG0603MLC-12E Automotiveml0603_part1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG0603MLC-xxE
China RoHS2 - CG ESD
CG0201MLCCG0201MLC-05H_part1SMD (Semiconductor Packages)
CD-LB-2
e3CG2
Request Report
CG0201MLC-05H
China RoHS2 - CG ESD
CG0201MLU1SMD (Semiconductor Packages)
e3CG1
Request Report
CG0201MLU
China RoHS2 - CG ESD