Search
Languages

TISP6xxxx - デュアルプログラマブルサイリスタサージ保護装置

prodline_tisp_DM

デバイス記号

デバイス記号 TISP6xxx

TISP® 、FVC 製品用紛争鉱物材料報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: Request Sample
装置番号 TISP61089M
データシート TISP61089M
梱包オプション DR
保護電圧 (V) 0 to -170
雷サージ規格の定格 - IEC 61000-4-5 8/20 μs 120
雷サージ規格の定格 - ANSI C62.41 8/20 μs (A) -
雷サージ規格の定格 - ITU-T K.20/45/21 5/310 μs 70
雷サージ規格の定格 - GR-1089-CORE 10/1000 μs 30
RoHS 準拠 TISP61089M
設計ファイル
工学
購入 購入