Search
Languages

接触式エンコーダ

Contacting Encoders

ロータリーエンコーダは、デジタル回路が用いられる多様な用途において、デジタル式のパネルコントロールや位置検出器として使用するのに最適です。これらのデバイスには、接触式タイプと光学タイプがあり、分解能も豊富です。一部のモデルには、プッシュモメンタリスイッチと戻り止めオプションがあります。

代表的な用途として、温度制御、速度制御、位置検出、メニュー選定、ボリューム制御などが挙げられます。

Bourns では、この製品群の設計キットを提供しています。

センサー、パネルコントロール、エンコーダ、精密ポテンショメーター、ダイヤルの紛争鉱物報告書CFSI_CMRT4-01

サンプル請求へのクイックリンク: サンプル請求
Series PEC11L
Data Sheet PEC11L
Photo PEC11L_part
Type Incremental
Package Diameter 11 mm
Sealable IP40
Detents Yes
Switch Yes
Shaft Metal
Bushing Metal
Terminal Configuration PC Pins
Resolution Range 15, 20 PPR
Rotational Speed 60 rpm max.
Circuit Compatibility 10 mA @ 5 VDC
Rotational Life 100,000 cycles
RoHS Compliant PEC11L